ARM ギヤープーラー2本爪250mm

ARM ギヤープーラー2本爪250mm

通常単価:
24,231
通常出荷日:
1日目

【特長】
・爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
・爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。

【商品仕様】
・適用プーリ(mm):100~250
・爪の届く長さ(mm):150
・破断荷重(kN):12
・JANコード:4981116114118
・トラスココード:776-6335
・質量:5.3kg

(i)ご注意

  • くわえられるサイズを守ること、これを守らないとはずれて重大な事故になる恐れがあります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

24,231

型番 : GP-250
通常出荷日 1日目
通常単価 24,231

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ARM ギヤープーラー2本爪250mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)