SEIKO 衛星電波クロック

SEIKO 衛星電波クロック

通常単価:
27,000
通常出荷日:
1日目

【特長】
・GPS衛星の時刻情報を受信し自動的に時刻を修正する新しい電波時計です。
・今までの長波電波より窓からの到達距離が長く、受信する確率の高い時計です。
【商品仕様】
・直径(mm):351
・厚さ(mm):48
・プラスチック枠
・前面ガラス
・電池寿命:約1年
・電源:単3アルカリ乾電池×3本(付属)
・機能:衛星電波修正機能、電波オフ機能、電池切れ予告機能、スイープ秒針
・JANコード:4517228036002
・トラスココード:820-2478
・質量:1.4kg
【セット内容/付属品】
・単3電池×3本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

27,000

型番 : GP214W
通常出荷日 1日目
通常単価 27,000

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)