ARM ギヤープーラー2本爪125mm
  • 数量スライド割引

ARM ギヤープーラー2本爪125mm

通常単価:
2,613円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
・爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。

【商品仕様】
・適用プーリ(mm):55~125
・爪の届く長さ(mm):80
・破断荷重(kN):5
・JANコード:4981116114057
・トラスココード:776-6301
・質量:1.2kg

(i)ご注意

  • くわえられるサイズを守ること、これを守らないとはずれて重大な事故になる恐れがあります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4981116114019
  • 4981116114057
  • 4981116114071
  • 4981116114095
  • 4981116114118
  • 4981116114132
  • 4981116114231
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 400.0
  • 1100.0
  • 1200.0
  • 1800.0
  • 3800.0
  • 5300.0
  • 8200.0
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 776-6424
  • 776-6351
  • 776-6343
  • 776-6335
  • 776-6327
  • 776-6319
  • 776-6301
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4981116114231
1100.0
776-6351

在庫品1日目

当日出荷可能

5,210

  • 数量スライド割引
型番 : GP3-100
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 5,210

スペック

  • JANコード
    4981116114231
  • 質量(g)
    1100.0
  • トラスココード
    776-6351
4981116114019
400.0
776-6424

1日目

2,613

型番 : GP-75B
通常出荷日 1日目
通常単価 2,613

スペック

  • JANコード
    4981116114019
  • 質量(g)
    400.0
  • トラスココード
    776-6424
4981116114057
1200.0
776-6301

1日目

4,720

型番 : GP-125B
通常出荷日 1日目
通常単価 4,720

スペック

  • JANコード
    4981116114057
  • 質量(g)
    1200.0
  • トラスココード
    776-6301
4981116114071
1800.0
776-6319

1日目

5,912

型番 : GP-150B
通常出荷日 1日目
通常単価 5,912

スペック

  • JANコード
    4981116114071
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    776-6319
4981116114095
3800.0
776-6327

1日目

12,210

型番 : GP-200
通常出荷日 1日目
通常単価 12,210

スペック

  • JANコード
    4981116114095
  • 質量(g)
    3800.0
  • トラスココード
    776-6327
4981116114118
5300.0
776-6335

1日目

20,775

型番 : GP-250
通常出荷日 1日目
通常単価 20,775

スペック

  • JANコード
    4981116114118
  • 質量(g)
    5300.0
  • トラスココード
    776-6335
4981116114132
8200.0
776-6343

1日目

28,577

型番 : GP-300
通常出荷日 1日目
通常単価 28,577

スペック

  • JANコード
    4981116114132
  • 質量(g)
    8200.0
  • トラスココード
    776-6343

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ARM ギヤープーラー2本爪125mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)