(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギアープーラー(スタンダードG型)パック入

ギアープーラー(スタンダードG型)パック入

通常単価:
3,897円~
通常出荷日:
4日目

【特長】
・爪の向きを入れ替えて装着する事で「外掛け」「内掛け」と使い分けが可能です。
・ブリスターパック入りです。
【用途】
・ベアリング、プーリなどの引き抜き作業に最適です。

基本スペック

  • 材質1
    特殊合金鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
適用プーリ(mm)

絞り込み

  • 40~80
  • 50~100
  • 60~150
  • 解除
爪の届く長さ(mm)

絞り込み

  • 0~30
  • 70~50
  • 120~65
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4953830400006
  • 4953830400020
  • 4953830400044
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 400.0
  • 780.0
  • 2000.0
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 814-5274
  • 814-5273
  • 814-5272
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
40~80
0~30
4953830400006
400.0
814-5274

4日目

3,897

型番 : GP75P
通常出荷日 4日目
通常単価 3,897

スペック

  • 適用プーリ(mm)
    40~80
  • 爪の届く長さ(mm)
    0~30
  • JANコード
    4953830400006
  • 質量(g)
    400.0
  • トラスココード
    814-5274
  • 材質1
    特殊合金鋼
50~100
70~50
4953830400020
780.0
814-5272

4日目

5,291

型番 : GP100P
通常出荷日 4日目
通常単価 5,291

スペック

  • 適用プーリ(mm)
    50~100
  • 爪の届く長さ(mm)
    70~50
  • JANコード
    4953830400020
  • 質量(g)
    780.0
  • トラスココード
    814-5272
  • 材質1
    特殊合金鋼
60~150
120~65
4953830400044
2000.0
814-5273

4日目

8,066

型番 : GP150P
通常出荷日 4日目
通常単価 8,066

スペック

  • 適用プーリ(mm)
    60~150
  • 爪の届く長さ(mm)
    120~65
  • JANコード
    4953830400044
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    814-5273
  • 材質1
    特殊合金鋼

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ギアープーラー(スタンダードG型)パック入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)