モリコート ペースト G-nペースト 20kg

モリコート ペースト G-nペースト 20kg

通常単価:
190,802
通常出荷日:
4日目

【特長】
・二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペースト。
・効率の良い作業が可能です。
・微震動による摩擦(性能)系数を軽減するフレッティングコロージョンを防止します。
【用途】
・機器のなじみ。
・組立。
・焼付防止。
【商品仕様】
・色:黒
・容量(kg):20
・容器:缶
・使用温度範囲:-20~120℃
・固体潤滑温度:400℃
・往復運動潤滑性
・トラスココード:128-6047
・質量:22kg
【材質/仕上】
・主成分:鉱油
・二硫化モリブデン
・白色固体潤滑剤

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

190,802

型番 : G-N-20
通常出荷日 4日目
通常単価 190,802

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

モリコート M77-05 画像

モリコート M77-05

東レ・ダウコーニング

モリコート G-05 画像

モリコート G-05

東レ・ダウコーニング

モリコート ペースト G-nペースト 20kgのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)