モトユキ 一般鋼用メタルソー

モトユキ 一般鋼用メタルソー
通常単価:
33,149
通常出荷日:
1日目

【特長】
・厳選されたハイス鋼と高度な熱処理技術・加工技術・表面処理技術(ホモ処理)で高精度・高品質です。
・最新鋭の自動研削盤による刃研削を行っており、正確な刃形状で優れた切断面・切断精度です。
・市場に普及している多くの機種に適合します。
【用途】
・一般鋼の切断に。
・一般鋼用
【商品仕様】
・適合メーカー:大同興業用
・外径×刃厚×内径×ピッチ(mm):370×3.0×50.0×4
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4
・最高使用回転数(rpm):-
・歯数:280
・ピン穴数:4
・ピン穴径(mm):15(PCD80)
・JANコード:4920350004762
・トラスココード:786-6097
・質量:2.4kg
【材質/仕上】
・高速度工具鋼(SKH-51)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GMS-370-3.0-50-4BW

型番
GMS-370-3.0-50-4BW
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

33,149円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

モトユキ 一般鋼用メタルソーの型番GMS-370-3.0-50-4BWのページです。
型番GMS-370-3.0-50-4BWに関する仕様情報を記載しております。

GMS-370-3.0-50-4BWで型番確定

モトユキ 一般鋼用メタルソーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)