BIC TOOL 月光ドリル 3.7mm

BIC TOOL 月光ドリル 3.7mm
通常単価:
573
通常出荷日:
1日目

【特長】
・刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。
・食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプなど。
【商品仕様】
・刃径(mm):3.7
・溝長(mm):48
・全長(mm):76
・シャンク径(mm):3.7
・有効加工深さ:3D(刃径×3倍)
・JANコード:4582247451075
・トラスココード:783-8735
・質量:5g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M35)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GKD3.7

型番
GKD3.7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

573円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

BIC TOOL 月光ドリル 3.7mmの型番GKD3.7のページです。
型番GKD3.7に関する仕様情報を記載しております。

GKD3.7で型番確定