タジマ 剛厚セフGロックダブルマグ25 6.5m

タジマ 剛厚セフGロックダブルマグ25 6.5m
通常単価:
4,481
通常出荷日:
2日目

【特長】
・通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープを採用しています。
・一人でピッチ出しができる本体と爪のダブルマグ仕様です。
・片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付です。
・鉄にガッチリ付く、マグ爪を採用しています。
・吸着力が高く、握りやすい新設計の縦長磁石です。
・落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。
・ショックアブソーバー付です。
・0点補正移動爪です。
【用途】
・長さ測定用。
【商品仕様】
・テープ長さ(m):6.5
・テープ幅(mm):25
・水平保持(m):2.6
・目盛仕様:メートル目盛、JIS1級、両面目盛
・テープ:イエローテープ
・取り付け可能ベルトサイズ:幅60mm以内/厚み5.5mm以内
・落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
・落下時の衝撃からコンベを守るダブルマグ専用アーマードケース
・爪飛び防止用プロテクター付
・JANコード:4975364121592
・トラスココード:828-4006
・質量:515g
【材質/仕上】
・テープ:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GASFGLWM2565

型番
GASFGLWM2565
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,481円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

基本情報

テープ幅(mm) 25 JANコード 4975364121592 トラスココード 828-4006
質量(g) 515.000 材質1 テープ:スチール テープ長さ(m) 6.5
水平保持(m) 2.6 目盛仕様 メートル目盛、JIS1級、両面目盛

タジマ 剛厚セフGロックダブルマグ25 6.5mの型番GASFGLWM2565のページです。
型番GASFGLWM2565に関する仕様情報を記載しております。

GASFGLWM2565で型番確定

タジマ 剛厚セフGロックダブルマグ25 6.5mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)