ミニモ ポリッシングウッド ハード φ13 (10個入)【10個入り】

通常単価:
3,588
通常出荷日:
11日目

【特長】
・研磨剤の吸収が少なく砥粒を適度に表面保持するため、最適な遊離研磨を行うことができます。
・形状変化が少なく安定した研磨が可能です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・外径(mm):13
・軸径(mm):3.0
・幅(mm):20
・最高使用回転数(rpm):10000
・ #400 Φ25X0.6 2入
・JANコード:4580120523161
・トラスココード:852-7060
・質量:48g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GA4524

型番
GA4524
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,588円

10個入り

1パック

11日目

Loading...

  1. 1

ミニモ ポリッシングウッド ハード φ13 (10個入)の型番GA4524のページです。
型番GA4524に関する仕様情報を記載しております。

GA4524で型番確定

ミニモ ポリッシングウッド ハード φ13 (10個入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)