ユタカメイク タイトゴムロープ専用金具 9mm用 2個入

ユタカメイク タイトゴムロープ専用金具 9mm用 2個入

通常単価:
187
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・タイトゴムの先端加工ができます。
【用途】
・丸ゴムの先端金具。
【商品仕様】
・適合バンド幅(mm):9
・セット内容:タイトゴムロープ専用金具×2
・丸ゴム用タイプ
・JANコード:4903599018813
・トラスココード:818-7908
・質量:45g
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • 留め金具はしっかりしめてください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

187

型番 : GA-31
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 187

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユタカメイク タイトゴムロープ専用金具 9mm用 2個入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)