ユタカメイク 金具 タイトゴムロープ金具 6mm用(BHK-1)

ユタカメイク 金具 タイトゴムロープ金具 6mm用(BHK-1)

通常単価:
191
通常出荷日:
1日目

【特長】
・丸ゴム専用の金具です。
【用途】
・丸ゴムの先端金具
【商品仕様】
・適合バンド幅(mm):6
・セット内容:丸ゴムロープ専用先端フック×1
・丸ゴム用タイプ
・JANコード:4903599018684
・トラスココード:794-5655
・質量:19g
【材質/仕上】
・ポリアセタール

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

191

型番 : GA-21
通常出荷日 1日目
通常単価 191

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユタカメイク 金具 タイトゴムロープ金具 6mm用(BHK-1)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)