ユタカメイク マジックテープ 広巾マジックテープ 50mm×20cm コンイロ

ユタカメイク マジックテープ 広巾マジックテープ 50mm×20cm コンイロ

通常単価:
302
通常出荷日:
1日目

【特長】
・布地用の縫製タイプです。
・マジックテープ[[R下]]のループ(メス)とフック(オス)のセットになったタイプです。
・布地用の縫製タイプで、ハサミによるカットも可能です。
【用途】
・袋・バックなどの口止めなど
【商品仕様】
・色:コン
・幅(mm):50
・厚さ(mm):2
・長さ(m):0.2
・袋入数(枚):フック1、ループ1
・包装形態:袋入り
・JANコード:4903599050479
・トラスココード:828-0544
・質量:7g
【材質/仕上】
・ナイロン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

302

型番 : G-94
通常出荷日 1日目
通常単価 302

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユタカメイク マジックテープ 広巾マジックテープ 50mm×20cm コンイロのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)