池田レンズ 拡大鏡ギフトセット

池田レンズ 拡大鏡ギフトセット
通常単価:
7,989
通常出荷日:
7日目

【特長】
・家庭用と携帯用を組み合わせてギフト箱にセットしました。ご進物、記念品等にご利用下さい。
【商品仕様】
・材質:ガラス・木・本皮・真鍮(金メッキ)・他
・倍率:大
・倍率:大
・材質:ガラス・木・本皮・真鍮(金メッキ)・他
・レンズサイズ:大
・重さ:大
・セットの重さ:302g
・商品サイズ:縦209×91×19(mm)縦53×66×18(mm)
・箱サイズ:縦232×120×23(mm)
・レンズ:大・小
・JANコード:4963008000754
・トラスココード:805-1782
・質量:303g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

G-5

型番
G-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,989円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

池田レンズ 拡大鏡ギフトセットの型番G-5のページです。
型番G-5に関する仕様情報を記載しております。

G-5で型番確定

池田レンズ 拡大鏡ギフトセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)