右下 圧力計

右下 圧力計
通常単価:
3,316
通常出荷日:
5日目

【特長】
・耐久性に優れています。
・耐振性を向上させています。
・流体の脈動に強いです。
・JIS B 7505-1規格品です。
【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0~0.5
・最小目盛(MPa):0.01
・呼称:AVT3/8x75x0.5MPa
・精度±1.6%FS
・大きさ:75mm
・JANコード:4548339032065
・トラスココード:838-3466
・質量:330g
【材質/仕上】
・ブルドン管:黄銅
・株:黄銅

型番

1 の型番候補があります候補を表示

G311-211-V-0.5MPA

型番
G311-211-V-0.5MPA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,316円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

右下 圧力計の型番G311-211-V-0.5MPAのページです。
型番G311-211-V-0.5MPAに関する仕様情報を記載しております。

G311-211-V-0.5MPAで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)