ワルター ツールホルダー

ワルター ツールホルダー
通常単価:
15,188
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
【用途】
・旋削加工。
【商品仕様】
・使用インサート:GX
・最大溝深さ(mm):11.9888
・巾(mm):19.05
・高さ(mm):16.4084
・トラスココード:802-3713
・質量:0.42kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

G1011.12L-6T12GX24

型番
G1011.12L-6T12GX24
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,188円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター ツールホルダーの型番G1011.12L-6T12GX24のページです。
型番G1011.12L-6T12GX24に関する仕様情報を記載しております。

G1011.12L-6T12GX24で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)