ライン精機 セーフティードアSW

ライン精機 セーフティードアSW
通常単価:
12,692
通常出荷日:
11日目

【特長】
・安全カテゴリ対応です。
・無効化防止構造です。
・保護構造 IP67です。
・単体使用可能です。
【用途】
・危険防止カバーなどの開閉状態の監視。
【商品仕様】
・感応距離 4mm/2mm
・電源 DC24V
・使用温度範囲 -25~+60℃
・本体質量 約245g
・トラスココード:838-3708
・質量:265g
【材質/仕上】
・ポリアミド6+エポキシ
【セット内容/付属品】
・ケーブル3m付属
・取扱説明書1部

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FURTIF-2SSR-24BX-CODE001

型番
FURTIF-2SSR-24BX-CODE001
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,692円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

ライン精機 セーフティードアSWの型番FURTIF-2SSR-24BX-CODE001のページです。
型番FURTIF-2SSR-24BX-CODE001に関する仕様情報を記載しております。

FURTIF-2SSR-24BX-CODE001で型番確定

ライン精機 セーフティードアSWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)