低床型台はかりSUS0.6T

低床型台はかりSUS0.6T
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・台車ごと計量出来ます。
・ニーズに合わせた充実ラインナップを提供します。
・取引証明にも使用出来ます。
【用途】
・各種計量作業に使用出来ます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

12 の型番候補があります候補を表示

型番
FTS-600-1000X1000-S
FTS-600-1000X1000-W
FTS-600-1000X1500-S
FTS-600-1000X1500-W
FTS-600-1200X1200-S
FTS-600-1200X1200-W
FTS-600-1500X1500-S
FTS-600-1500X1500-W
FTS-600-2000X2000-S
FTS-600-2000X2000-W
FTS-600-600X700-S
FTS-600-600X700-W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

-

1個

お見積り

838-4246

-

1個

お見積り

838-4247

-

1個

お見積り

838-4248

-

1個

お見積り

838-4249

-

1個

お見積り

838-4250

-

1個

お見積り

838-4251

-

1個

お見積り

838-4252

-

1個

お見積り

838-4253

-

1個

お見積り

838-4254

-

1個

お見積り

838-4255

-

1個

お見積り

838-4256

-

1個

お見積り

838-4257

Loading...

  1. 1

基本情報

質量(g) 0.000 材質1 ステンレス

低床型台はかりSUS0.6Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)