日平 1/4エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)

日平 1/4エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)

通常単価:
1,547
通常出荷日:
1日目

【特長】
・エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。
・ワンタッチコネクタで施工しやすいです。
【商品仕様】
・ホース内径×外径(mm):6×8
・取付一次側:オス1/4
・ホース全長(m):0.8
・取付二次側:メス1/4エルボ
・ホースサイズ:1/4
・JANコード:4580117394415
・トラスココード:783-8662
・質量:100g
【材質/仕上】
・ポリウレタン
【セット内容/付属品】
・ワンタッチコネクタエルボメス×1
・ワンタッチコネクタオス×1
・0.8mシンフレックスホース×1
・メス×メスコネクタ×1

基本スペック

  • JANコード
    4580117394415
  • トラスココード
    783-8662
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    ポリウレタン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,547

型番 : FT-1
通常出荷日 1日目
通常単価 1,547

スペック

  • JANコード
    4580117394415
  • トラスココード
    783-8662
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    ポリウレタン

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

日平 1/4エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)