ワルター 偏心ブッシュ

ワルター 偏心ブッシュ
通常単価:
44,109
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ワルター工具のアクセサリー部品です。
【用途】
・旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。
【商品仕様】
・径調整用偏心スリーブ
・A170M 径調整用偏心スリーブアダプター用
・切削加工のアクセサリー部品
・ワルター 偏心ブッシュ
・トラスココード:826-0773
・質量:0.33kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FS2132

型番
FS2132
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

44,109円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター 偏心ブッシュの型番FS2132のページです。
型番FS2132に関する仕様情報を記載しております。

FS2132で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)