NPC プラスチックパレットFS1412 両面2方差し グレー

NPC プラスチックパレットFS1412 両面2方差し グレー

通常単価:
36,962
通常出荷日:
5日目

【特長】
・紙やフレコンなど傷つきやすいフレキシブルな積荷を安定させる両面タイプです。
【用途】
・化学業界向け主流品に。
【商品仕様】
・最大動荷重(kg):1000
・最大静荷重(kg):4000
・色:グレー
・間口(mm):1400
・奥行(mm):1200
・高さ(mm):150
・差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):275×80
・中央桁幅(mm):400
・両面二方差し
・質量:32.3kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

36,962

型番 : FS-1412-GY
通常出荷日 5日目
通常単価 36,962

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

NPC プラスチックパレットFS1412 両面2方差し グレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)