NPC プラスチックパレットFS1210S 両面2方差し ブルー

NPC プラスチックパレットFS1210S 両面2方差し ブルー

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・紙やフレコンなど傷つきやすいフレキシブルな積荷を安定させる両面タイプです。
【商品仕様】
・最大動荷重(kg):1000
・最大静荷重(kg):4000
・色:ブルー
・間口(mm):1200
・奥行(mm):1000
・高さ(mm):130
・差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):280×65
・中央桁幅(mm):340
・両面二方差し
・トラスココード:125-9708
・質量:25.1kg
【材質/仕上】
・再生ポリプロピレン(リサイクルPP)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : FS-1210S-B
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

NPC プラスチックパレットFS1210S 両面2方差し ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)