不二 ベビーハンマ角型

通常単価:
28,897
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・小型軽量で特にスリーブバルブ方式で安定した打撃が可能でリベッティング作業には最適です。
・強力タイプハンマーです。
【用途】
・リベッティング作業に使用されています。
【商品仕様】
・空気消費量([[M3]]/min):0.40
・全長(mm):193
・ホース取付口:Rc1/4
・無負荷打撃数(回/分):3000
・使用空気圧力:0.63MPa
・チゼルブッシュ:角
・ストローク:44.5mm
・JANコード:4589484310356
・トラスココード:810-6648
・質量:1.5kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FRH-6A-1

型番
FRH-6A-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

28,897円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

不二 ベビーハンマ角型の型番FRH-6A-1のページです。
型番FRH-6A-1に関する仕様情報を記載しております。

FRH-6A-1で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)