不二 ヤスリ

通常単価:
53,569
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ヤスリタイプはエアモータの回転をカム機構により往復運動にかえた当社独自のユニークな設計で、ヤスリ仕上げ・ラッピング仕上げに使用されています。
【用途】
・ヤスリ仕上げに使用されています。
【商品仕様】
・空気消費量([[M3]]/min):0.28
・ホース取付口:Rc1/4
・全長(mm):229
・ストローク(mm):12.0
・ストローク(mm):12.0
・往復数(spm):1600
・使用空気圧力:0.63MPa
・ヤスリ式
・JANコード:4589484315702
・トラスココード:732-4332
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FRF-4-1

型番
FRF-4-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

53,569円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

不二 ヤスリの型番FRF-4-1のページです。
型番FRF-4-1に関する仕様情報を記載しております。

FRF-4-1で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)