不二 小型ドリル ストレート型

通常単価:
37,865
通常出荷日:
5日目

【特長】
・小型軽量・強力でバラエティに富んだ小径用ストレートタイプのドリルです。
【用途】
・あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。
【商品仕様】
・チャック能力(mm):10
・空気消費量([[M3]]/min):0.68
・穴あけ能力(mm):10
・全長(mm):227
・ホース取付口:Rc1/4
・排気:側方
・使用エアーホース内径(mm):9.5
・無負荷回転数(rpm):1300
・使用空気圧力:0.63MPa
・JANコード:4589484314163
・トラスココード:810-6642
・質量:1kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FRD-6S-5

型番
FRD-6S-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

37,865円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

不二 小型ドリル ストレート型の型番FRD-6S-5のページです。
型番FRD-6S-5に関する仕様情報を記載しております。

FRD-6S-5で型番確定

不二 小型ドリル ストレート型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)