不二 中型ドリル

通常単価:
168,012
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・強力でバラエティに富んだグリップハンドル大型ドリルです。
【用途】
・強力タイプで、孔開け・面取り・リーマ・タップ作業に最適なドリルです。
【商品仕様】
・チャック能力(mm):32
・空気消費量([[M3]]/min):3.2
・穴あけ能力(mm):32
・全長(mm):353
・ホース取付口:Rc1/2
・排気:側方
・無負荷回転数(rpm):380
・無負荷回転数(rpm):380
・使用空気圧力:0.63MPa
・JANコード:4589484315955
・トラスココード:852-3129
・質量:14.5kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FRD-32R-11

型番
FRD-32R-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

168,012円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

不二 中型ドリルの型番FRD-32R-11のページです。
型番FRD-32R-11に関する仕様情報を記載しております。

FRD-32R-11で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)