不二 ドリル

通常単価:
60,062
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・強力でバラエティに富んだグリップハンドル中型ドリルです。
【用途】
・あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。
【商品仕様】
・チャック能力(mm):16
・空気消費量([[M3]]/min):1.2
・穴あけ能力(mm):16
・全長(mm):364
・ホース取付口:Rc3/8
・排気:側方
・無負荷回転数(rpm):800
・無負荷回転数(rpm):800
・使用空気圧力:0.63MPa
・JANコード:4589484315337
・トラスココード:732-4294
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FRD-16Z-1

型番
FRD-16Z-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

60,062円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

不二 ドリルの型番FRD-16Z-1のページです。
型番FRD-16Z-1に関する仕様情報を記載しております。

FRD-16Z-1で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)