その他の型番を見る
スーパー フリークレーンセット(1000kgタイプ) FRC10S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパー フリークレーンセット(1000kgタイプ)
型番:FRC10S

通常単価 : 148,882 特別価格 148,882
通常出荷日 : お見積り

【特長】
・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
・走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
・曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
・レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
・フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
【用途】
・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセット
【商品仕様】
・定格荷重(t):1.00
・適用レール幅(mm):125、150
・定格荷重(t):1.00
・適用レール幅(mm):125、150
・固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット
・JANコード:4967521202275
・トラスココード:851-5914
・質量:70kg
【材質/仕上】
・特殊鋼

(i)ご注意ください

  • 指定容量以上では使用しないで下さい
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

スーパー フリークレーンセット(1000kgタイプ)の型番FRC10Sのページです。
型番FRC10Sに関する仕様情報を記載しております。

商品担当おすすめ

スーパー フリークレーンセット(1000kgタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)