スーパー フリークレーンセット(490kgタイプ)

スーパー フリークレーンセット(490kgタイプ)

通常単価:
105,003
通常出荷日:
14日目

【特長】
・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
・走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
・曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
・レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
・フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
【用途】
・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセット
【商品仕様】
・定格荷重(t):0.48
・適用レール幅(mm):75、100
・適用レール幅(mm):75、100
・定格荷重(t):0.48
・固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット
・JANコード:4967521186827
・トラスココード:851-5913
・質量:35.3kg
【材質/仕上】
・特殊鋼

(i)ご注意

  • 指定容量以上では使用しないで下さい
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

14日目

105,003

型番 : FRC05S
通常出荷日 14日目
通常単価 105,003

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

スーパー フリークレーンセット(490kgタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)