ワルター ISO 旋削カートリッジ

ワルター ISO 旋削カートリッジ
通常単価:
50,160
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・チップ交換式工具用カートリッジです。
【用途】
・穴あけ加工。
・切削加工のアクセサリー部品。
【商品仕様】
・スチール
・ワルター ISO 旋削カートリッジ
・トラスココード:803-3731
・質量:0.07kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FR709

型番
FR709
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

50,160円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター ISO 旋削カートリッジの型番FR709のページです。
型番FR709に関する仕様情報を記載しております。

FR709で型番確定

ワルター ISO 旋削カートリッジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)