• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

ミユキ ファミーホイール 60X25X6 60#

ミユキ ファミーホイール 60X25X6 60#
通常単価:
1,346
通常出荷日:
7日目

【特長】
・研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に優れています。
・「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
・小型のブライトホイールに軸を取り付けたものです。
【用途】
・前処理。
・サビ落とし。
・塗装落とし。
・バリ取り。
・仕上げ研磨。
・鏡面研磨。
・ヤケ取り。
・面取り。
【商品仕様】
・粒度(#):60
・最高使用回転数(rpm):4000
・小型のブライトホイールに軸を取り付けたもの
・布紙とナイロン素材のミックスタイプ
・外径X幅X軸径(mm):60X25X6
・JANコード:4582260076798
・トラスココード:828-4583
・質量:53g
【材質/仕上】
・ナイロン
・ペーパー

(i)ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。 必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FM60251-60

型番
FM60251-60
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,346円

5個

7日目

Loading...

  1. 1

ミユキ ファミーホイール 60X25X6 60#の型番FM60251-60のページです。
型番FM60251-60に関する仕様情報を記載しております。

FM60251-60で型番確定

ミユキ ファミーホイール 60X25X6 60#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)