アシックス 静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白 23.0cm

アシックス 静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白 23.0cm

通常単価:
6,454
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・静電気帯電防止機能です。通気性とフィット性に優れたメッシュアッパーを採用しています。
【用途】
・静電気帯電防止靴
【商品仕様】
・寸法(cm):23.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト
・軽さ・通気性・脱ぎ履きを考慮した作業用靴
・JANコード:4547517774421
・トラスココード:515-1767
・質量:576g
【材質/仕上】
・甲被:合成繊維、補強:人工皮革
・先芯:無し
・靴底:合成ゴム

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

6,454

型番 : FIE351.0101-23.0
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 6,454

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ウィンジョブCP103 画像

ウィンジョブCP103

アシックス

ウィンジョブCP102 画像

ウィンジョブCP102

アシックス

アシックス 静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白 23.0cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)