(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEC 3波長Hf蛍光ランプ

NEC 3波長Hf蛍光ランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
3,160
通常出荷日:
7日目

【特長】・色温度6700Kの透き通った光色です。・グリーン購入法調達適合品(G...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

3,160

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : FHF86ED/RX-HX
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 3,160

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・色温度6700Kの透き通った光色です。
・グリーン購入法調達適合品(GPN登録商品)です。
【商品仕様】
・光源色:昼光色
・3波長Hf蛍光ランプ86W
・JANコード:4904323617616
・トラスココード:541-5616
・質量:370g

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEC 3波長Hf蛍光ランプ

NEC 3波長Hf蛍光ランプ

    NEC 3波長Hf蛍光ランプ

    NEC 3波長Hf蛍光ランプ

      NEC 3波長Hf蛍光ランプ

      NEC 3波長Hf蛍光ランプ

        NEC 3波長Hf蛍光ランプ

        NEC 3波長Hf蛍光ランプ

          NEC 3波長形蛍光ランプ

          NEC 3波長形蛍光ランプ

            NEC 3波長形蛍光ランプ

            NEC 3波長形蛍光ランプ

              NEC 3波長形蛍光ランプ

              NEC 3波長形蛍光ランプ

                NEC 3波長形蛍光ランプ

                NEC 3波長形蛍光ランプ

                  NEC 3波長形蛍光ランプ

                  NEC 3波長形蛍光ランプ

                    NEC 3波長形蛍光ランプ

                    NEC 3波長形蛍光ランプ

                      NEC 3波長形蛍光ランプ

                      NEC 3波長形蛍光ランプ

                        NEC 特殊Hf蛍光ランプ

                        NEC 特殊Hf蛍光ランプ

                          NEC 特殊蛍光ランプ

                          NEC 特殊蛍光ランプ

                            メーカー NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC
                            通常価格
                            (税別)
                            3,160円 1,647円 1,647円 1,647円 1,530円 1,530円 1,127円 504円 1,127円 1,647円 1,647円 4,564円 1,504円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   2日目   7日目   7日目   7日目   お見積り   お見積り  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)