(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEC 3波長Hf蛍光ランプ

NEC 3波長Hf蛍光ランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,647
通常出荷日:
7日目

【特長】・約100lm/Wの高効率を実現しました。・白色蛍光ランプの1.5倍の...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,647

この商品は25個からご注文いただけます。

型番 : FHF32EX-N-HX
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 1,647

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・約100lm/Wの高効率を実現しました。
・白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです(高出力時)。
・管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
・定格出力と高出力の2通りの使用法があります。
・高周波点灯専用形です。。
【商品仕様】
・管径(mm):25.5
・管長(mm):1198
・標準消費電力料金:0.704円/h
・種別:32形
・定格寿命(時間):12000
・定格ランプ電力(W):32
・光源色:昼白色
・全光束(lm):3520
・全光束(lm):3520
・全光束(lm) 高出力:4950
・定格ランプ電力(W) 高出力:45
・標準消費電力料金 高出力:0.99円/h
・3波長形
・JANコード:4904323616077
・トラスココード:541-5586
・質量:240g

(i)ご注意

  • 高周波タイプの蛍光灯につきましては、Hfインバータ式蛍光灯器具が必要です。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEC 3波長Hf蛍光ランプ

NEC 3波長Hf蛍光ランプ

    NEC 3波長Hf蛍光ランプ

    NEC 3波長Hf蛍光ランプ

      NEC 3波長形蛍光ランプ

      NEC 3波長形蛍光ランプ

        NEC 3波長形蛍光ランプ

        NEC 3波長形蛍光ランプ

          NEC 3波長形蛍光ランプ

          NEC 3波長形蛍光ランプ

            NEC 3波長形蛍光ランプ

            NEC 3波長形蛍光ランプ

              NEC 3波長形蛍光ランプ

              NEC 3波長形蛍光ランプ

                NEC 3波長形蛍光ランプ

                NEC 3波長形蛍光ランプ

                  NEC 3波長形蛍光ランプ

                  NEC 3波長形蛍光ランプ

                    東芝 高周波点灯専用蛍光ランプ

                    東芝 高周波点灯専用蛍光ランプ

                      コンパクト形蛍光ランプ ハイルミック

                      コンパクト形蛍光ランプ ハイルミック

                        東芝 小形蛍光ランプ

                        東芝 小形蛍光ランプ

                          蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色

                          蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色

                            メーカー NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC 東芝ライテック 日立アプライアンス 東芝ライテック NEC
                            通常価格
                            (税別)
                            1,647円 1,647円 504円 1,530円 1,647円 1,530円 1,127円 1,647円 1,127円 2,167円 898円 1,007円 473円~
                            通常出荷日 7日目   7日目   2日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   11日目   お見積り   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)