ワルター ポーキュパインカッター

ワルター ポーキュパインカッター
通常単価:
189,347
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ポーキュパインカッターです。
【用途】
・ミーリング加工。
・ミーリング加工。
【商品仕様】
・刃数:5
・刃径(mm):85
・シャンク:B32
・首下(mm):100
・ワルター ポーキュパインカッター
・トラスココード:803-6542
・質量:3.1kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

F4238.B32.085.Z05.71

型番
F4238.B32.085.Z05.71
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

189,347円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター ポーキュパインカッターの型番F4238.B32.085.Z05.71のページです。
型番F4238.B32.085.Z05.71に関する仕様情報を記載しております。

F4238.B32.085.Z05.71で型番確定

ワルター ポーキュパインカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)