ワルター フェースミル

ワルター フェースミル
通常単価:
63,591
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・正面フライス加工用オクタゴンカッターです。
【用途】
・ミーリング加工。
・ミーリング加工。
【商品仕様】
・刃数:6
・刃径(mm):63.5
・シャンク:B19.05
・首下(mm):40.005
・ワルター フェースミル
・トラスココード:803-6467
・質量:0.64kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

F4080.UB19.064DC.Z06.03

型番
F4080.UB19.064DC.Z06.03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

63,591円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター フェースミルの型番F4080.UB19.064DC.Z06.03のページです。
型番F4080.UB19.064DC.Z06.03に関する仕様情報を記載しております。

F4080.UB19.064DC.Z06.03で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)