ワルター 肩削りカッター

ワルター 肩削りカッター
通常単価:
41,592
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・チップ交換式肩削りカッターです。
【用途】
・ミーリング加工。
・ミーリング加工。
【商品仕様】
・刃数:5
・刃径(mm):38.1
・シャンク:.UB13
・首下(mm):40.005
・ワルター 肩削りカッター
・トラスココード:803-6355
・質量:0.2kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

F4042R.UB13.038.Z05.10

型番
F4042R.UB13.038.Z05.10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

41,592円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター 肩削りカッターの型番F4042R.UB13.038.Z05.10のページです。
型番F4042R.UB13.038.Z05.10に関する仕様情報を記載しております。

F4042R.UB13.038.Z05.10で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)