(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワルター 肩削りカッター

ワルター 肩削りカッター
通常単価:
74,902
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・チップ交換式肩削りカッターです。
【用途】
・ミーリング加工。
・ミーリング加工。
【商品仕様】
・刃数:5
・刃径(mm):100
・シャンク:B32
・首下(mm):50
・ワルター 肩削りカッター
・トラスココード:803-6214
・質量:1.61kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

F4042.B32.100.Z05.15

型番
F4042.B32.100.Z05.15
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

74,902円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター 肩削りカッターの型番F4042.B32.100.Z05.15のページです。
型番F4042.B32.100.Z05.15に関する仕様情報を記載しております。

F4042.B32.100.Z05.15で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)