ワルター ドリルエンドミルカッター

ワルター ドリルエンドミルカッター
通常単価:
30,548
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ドリルエンドミルカッターです。
【用途】
・ミーリング加工。
・ミーリング加工。
【商品仕様】
・刃数:1
・刃径(mm):18
・シャンク径(mm):16
・首下(mm):31
・ワルター ドリルエンドミルカッター
・トラスココード:803-5469
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

F2237.W.018.Z01.07

型番
F2237.W.018.Z01.07
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

30,548円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター ドリルエンドミルカッターの型番F2237.W.018.Z01.07のページです。
型番F2237.W.018.Z01.07に関する仕様情報を記載しております。

F2237.W.018.Z01.07で型番確定

ワルター ドリルエンドミルカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)