ワルター ボールノーズカッター

ワルター ボールノーズカッター
通常単価:
31,439
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ボールノーズカッターです。
【用途】
・倣い加工。
・ミーリング加工。
【商品仕様】
・刃数:2
・インサート数:1
・R(mm):15
・刃径(mm):30
・首下長さ:(mm)169
・全長(mm):240
・シャンク径(mm):40
・ワルター ボールノーズカッター
・トラスココード:803-5332
・質量:1.95kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

F2139.5.40.240.30

型番
F2139.5.40.240.30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

31,439円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター ボールノーズカッターの型番F2139.5.40.240.30のページです。
型番F2139.5.40.240.30に関する仕様情報を記載しております。

F2139.5.40.240.30で型番確定

ワルター ボールノーズカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)