新コスモス 異常発熱監視システム CAN熱くん100℃

新コスモス 異常発熱監視システム CAN熱くん100℃
通常単価:
39,105
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・火災のわずかな兆候をいち早く検知、電気火災事故を未然に防ぎます。
・温度上昇によりニオイカプセルからニオイが放出し、CAN熱君(ESM-100)がニオイを検知、作動します。
・盤内にて電気品や端子台などにニオイカプセルを取り付けニオイ感知器は盤内上部に取付けて使用します。
【用途】
・キュービクル・盤内の電気機器及び端子類の異常発熱の監視に。
【商品仕様】
・電源:AC100~240
・奥行(mm):41
・高さ(mm):96
・消費電力(W):3
・幅(mm):96
・幅(mm):96
・奥行(mm):41
・高さ(mm):96
・消費電力(W):3
・動作設定温度(℃):100
・推奨交換周期:5年
・無電圧接点
・ISO14001認証取得工場製
・トラスココード:580-4183
・質量:150g
【セット内容/付属品】
・ニオイカプセル10個(80℃、100℃、120℃の三種類)

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
ESM-100-80
ESM-100-100
ESM-100-120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

39,105円

1個

お見積り

580-4205

39,105円

1個

お見積り

580-4183

39,105円

1個

お見積り

580-4191

Loading...

  1. 1

基本情報

奥行(mm) 41 高さ(mm) 96 消費電力(W) 3
電源 AC100~240 幅(mm) 96 質量(g) 150.000

新コスモス 異常発熱監視システム CAN熱くん100℃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)