• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間と 7/22 8:00 ~ 7/23 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

日立ツール エポック ディープボール EPDB2005-3

日立ツール エポック ディープボール EPDB2005-3
通常単価:
7,380
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・エポックディープボールEPDB2005-3
・トラスココード:815-2562
・質量:0g

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EPDB2005-3

 
型番
EPDB2005-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,380円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

日立ツール エポック ディープボール EPDB2005-3の型番EPDB2005-3のページです。
型番EPDB2005-3に関する仕様情報を記載しております。

EPDB2005-3で型番確定

日立ツール エポック ディープボール EPDB2005-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)