• 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

日立ツール エポック ディープボール EPDB2005-1

日立ツール エポック ディープボール EPDB2005-1
通常単価:
7,380
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・エポックディープボールEPDB2005-1
・トラスココード:815-2557
・質量:8g

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EPDB2005-1

 
型番
EPDB2005-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,380円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

日立ツール エポック ディープボール EPDB2005-1の型番EPDB2005-1のページです。
型番EPDB2005-1に関する仕様情報を記載しております。

EPDB2005-1で型番確定

日立ツール エポック ディープボール EPDB2005-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)