積水 ポリダスター本体 #30 ストーン色

積水 ポリダスター本体 #30 ストーン色

通常単価:
2,715
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・シンプルなデザインで、どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
【商品仕様】
・間口(mm):380
・色:スト-ン
・容量(L):約30
・奥行(mm):280
・高さ(mm):450
・JANコード:4580167561201
・トラスココード:496-4021
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • フタは別売です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

2,715

型番 : EPD3S
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,715

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

Gダスター角型 画像

Gダスター角型

積水テクノ成型

透明エコダスター 35L・45L 画像

透明エコダスター 35L・45L

積水テクノ成型

透明エコダスター 60L 画像

透明エコダスター 60L

積水テクノ成型

積水 ポリダスター本体 #30 ストーン色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)