アサダ 養生マスカー 1100mm×25m 10本入

アサダ 養生マスカー 1100mm×25m 10本入【10個入り】

通常単価:
4,779
通常出荷日:
5日目

【特長】
・粘着テープ付きの養生用シートです。
・半透明タイプです。
【用途】
・エアコン洗浄用の養生シート。
【商品仕様】
・サイズ(m):1.1×25
・10本入り。
・アサダ 養生マスカー 1100mm×25m 10本入
・JANコード:4991756211894
・トラスココード:851-2707
・質量:2.9kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,779

10個入り

型番 : EP381
通常出荷日 5日目
通常単価 4,779
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アサダ 養生マスカー 1100mm×25m 10本入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)