アサダ シルバーNプラス 10kg入り

アサダ シルバーNプラス 10kg入り

通常単価:
6,998
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤です。
・アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニなどの頑固な汚れの洗浄に威力を発揮します。
・消臭剤配合で、タバコなどの悪臭を軽減します。
・10~20倍に水で希釈して使用して下さい。
【用途】
・エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。
【商品仕様】
・容量(kg):10
・JANコード:4991756211849
・トラスココード:829-1348
・質量:10kg
【材質/仕上】
・主成分:水酸化ナトリウム(5%未満)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

6,998

型番 : EP376
通常出荷日 お見積り
通常単価 6,998

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アサダ シルバーNプラス 10kg入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)