プロトティップ マシンタップ

プロトティップ マシンタップ
通常単価:
13,024
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・Eco Plus高性能タップです。
【商品仕様】
・呼び寸法:G1/4
・山数:19
・全長(mm):100
・シャンク径(mm):11
・ねじ長(mm):15
・シャンク四角部(mm):9
・下穴径(mm):11.80
・:THL
・JANコード:4042446241131
・トラスココード:802-6404
・質量:0.069kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EP2456302-G1/4

型番
EP2456302-G1/4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,024円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ マシンタップの型番EP2456302-G1/4のページです。
型番EP2456302-G1/4に関する仕様情報を記載しております。

EP2456302-G1/4で型番確定

プロトティップ マシンタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)