タジマ エンジニヤポケット 交換用テープ幅 /長さ 10mm/張力 20m

タジマ エンジニヤポケット 交換用テープ幅 /長さ 10mm/張力 20m
通常単価:
2,289
通常出荷日:
1日目

【特長】
・経済的な交換用テープです。
【用途】
・鋼製巻尺交換用テープ
【商品仕様】
・テープ長さ(m):20
・テープ幅(mm):10
・テープ厚(mm):0.17
・適応本体:EPK-20BL
・適応本体:EPK-20BL
・標準張力:20N
・適応商品名:エンジニヤポケット
・目盛仕様 JIS1級 テープ幅10mm×厚さ0.17mm
・ヨンゴーゴーピッチ表示付
・JANコード:4975364030337
・トラスココード:813-4466
・質量:225g
【材質/仕上】
・テープ:スチール

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ENG-20R

型番
ENG-20R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,289円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

タジマ エンジニヤポケット 交換用テープ幅 /長さ 10mm/張力 20mの型番ENG-20Rのページです。
型番ENG-20Rに関する仕様情報を記載しております。

ENG-20Rで型番確定

タジマ エンジニヤポケット 交換用テープ幅 /長さ 10mm/張力 20mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)