タジマ エンジニヤポケット 交換用テープ幅 /長さ 10mm/張力 10m

タジマ エンジニヤポケット 交換用テープ幅 /長さ 10mm/張力 10m
通常単価:
1,288
通常出荷日:
1日目

【特長】
・経済的な交換用テープです。
【用途】
・鋼製巻尺交換用テープ
【商品仕様】
・テープ長さ(m):10
・テープ幅(mm):10
・テープ厚(mm):0.17
・適応本体:EPK-10BL
・適応本体:EPK-10BL
・標準張力:20N
・適応商品名:エンジニヤポケット
・目盛仕様 JIS1級 テープ幅10mm×厚さ0.17mm
・ヨンゴーゴーピッチ表示付
・JANコード:4975364030320
・トラスココード:813-4465
・質量:134g
【材質/仕上】
・テープ:スチール

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ENG-10R

型番
ENG-10R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,288円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

基本情報

テープ長さ(m) 10 テープ幅(mm) 10 JANコード 4975364030320
トラスココード 813-4465 質量(g) 134.000 材質1 テープ:スチール

タジマ エンジニヤポケット 交換用テープ幅 /長さ 10mm/張力 10mの型番ENG-10Rのページです。
型番ENG-10Rに関する仕様情報を記載しております。

ENG-10Rで型番確定

タジマ エンジニヤポケット 交換用テープ幅 /長さ 10mm/張力 10mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)