(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z30 Z30cm付

扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z30 Z30cm付
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
42,561
通常出荷日:
7日目

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EM2-AT-Z30

型番

EM2-AT-Z30

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

42,561円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

形状 Z型アトマイザ2軸用 トラスココード 731-7816 質量(g) 750.000
材質1 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:テフロンチューブ●その他:黄銅

扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z30 Z30cm付の型番EM2-AT-Z30のページです。
型番EM2-AT-Z30に関する仕様情報を記載しております。

EM2-AT-Z30で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z30 Z30cm付

扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z30 Z30cm付

    扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-Z30 2軸CMセットZ30cm付

    扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-Z30 2軸CMセットZ30cm付

      扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XX-Z30 2軸XXセットZ30cm付

      扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XX-Z30 2軸XXセットZ30cm付

        扶桑 マジックカットe-ミストEM2-UM-Z30 2軸UMセットZ30cm付

        扶桑 マジックカットe-ミストEM2-UM-Z30 2軸UMセットZ30cm付

          扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z60 Z60cm付

          扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z60 Z60cm付

            扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-Z30 Z30cm付

            扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-Z30 Z30cm付

              扶桑 マジックカットe-ミストEM2-UM-S30 2軸UMセットS30cm付

              扶桑 マジックカットe-ミストEM2-UM-S30 2軸UMセットS30cm付

                扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XX-S30 2軸XXセットS30cm付

                扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XX-S30 2軸XXセットS30cm付

                  扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CV-Z30 2軸CVセットZ30cm付

                  扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CV-Z30 2軸CVセットZ30cm付

                    扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-Z60 2軸CMセットZ60cm付

                    扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-Z60 2軸CMセットZ60cm付

                      扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CX-Z30 2軸CXセットZ30cm付

                      扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CX-Z30 2軸CXセットZ30cm付

                        扶桑 マジックカットe-ミストEM2-UM-Z40 2軸UMセットZ40cm付

                        扶桑 マジックカットe-ミストEM2-UM-Z40 2軸UMセットZ40cm付

                          扶桑 マジックカットe-ミストEM1-CX-Z30 1軸CXセットZ30cm付

                          扶桑 マジックカットe-ミストEM1-CX-Z30 1軸CXセットZ30cm付

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格
                            (税別)
                            42,561円 68,368円 54,695円 67,191円 46,183円 22,186円 64,475円 51,978円 66,105円 71,991円 63,569円 67,191円 40,931円
                            通常出荷日 7日目   4日目   11日目   4日目   11日目   7日目   4日目   11日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目  
                            形状 Z型アトマイザ2軸用 - - - Z型アトマイザ2軸用 蛇腹管 - - - - - - -
                            トラスココード 731-7816 731-7921 731-8804 731-8251 731-7841 810-5109 731-8197 731-8740 731-8031 731-7956 731-8146 731-8260 731-7123
                            質量(g) 750.000 4800.0 2700.0 4000.0 900.000 425.000 4000.0 2700.0 4000.0 4800.0 3700.0 4000.0 3400.0
                            材質1 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:テフロンチューブ●その他:黄銅 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:テフロンチューブ●その他:黄銅 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:テフロンチューブ●その他:黄銅 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:テフロンチューブ●その他:黄銅 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:テフロンチューブ●その他:黄銅 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:テフロンチューブ●その他:黄銅 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:テフロンチューブ●その他:黄銅 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:テフロンチューブ●その他:黄銅 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:テフロンチューブ●その他:黄銅 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:テフロンチューブ●その他:黄銅 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:テフロンチューブ●その他:黄銅 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:テフロンチューブ●その他:黄銅 本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:テフロンチューブ●その他:黄銅

                            扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z30 Z30cm付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)