(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビットソケット ハイパー(ハンガー)

ビットソケット ハイパー(ハンガー)

通常単価:
665円~
通常出荷日:
7日目

【特長】
・応力分散形状により、耐久性(寿命)がアップしています。
・衝撃破断に強い六角形状ソケットです。
・各種充電式インパクトドライバー全機種対応します。
・ハンガータイプです。
【用途】
・作業におけるボルト・ナットの締めゆるめ用です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4575100010175
  • 4575100010182
  • 4575100010205
  • 4575100010212
  • 4575100010229
  • 4575100010236
  • 4575100010243
  • 4575100010250
  • 4575100010267
  • 4575100010274
  • 4575100010281
  • 4575100010298
  • 4575100010304
  • 4575100010311
  • 4575100010328
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 817-5554
  • 817-5553
  • 817-5552
  • 817-5551
  • 817-5550
  • 817-5549
  • 817-5548
  • 817-5547
  • 817-5546
  • 817-5545
  • 817-5544
  • 817-5543
  • 817-5542
  • 817-5541
  • 817-5540
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4575100010175
817-5553

7日目

827

型番 : EH-8-H
通常出荷日 7日目
通常単価 827

スペック

  • JANコード
    4575100010175
  • トラスココード
    817-5553
  • 重量(g)
    65
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
4575100010182
817-5554

7日目

827

型番 : EH-9-H
通常出荷日 7日目
通常単価 827

スペック

  • JANコード
    4575100010182
  • トラスココード
    817-5554
  • 重量(g)
    65
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
-
-

7日目

665

型番 : EH-10-H
通常出荷日 7日目
通常単価 665

スペック

  • JANコード
    -
  • トラスココード
    -
  • 重量(g)
    -
  • 材質1
    -
  • 材質2
    -
4575100010205
817-5540

7日目

665

型番 : EH-11-H
通常出荷日 7日目
通常単価 665

スペック

  • JANコード
    4575100010205
  • トラスココード
    817-5540
  • 重量(g)
    61
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
4575100010212
817-5541

7日目

665

型番 : EH-12-H
通常出荷日 7日目
通常単価 665

スペック

  • JANコード
    4575100010212
  • トラスココード
    817-5541
  • 重量(g)
    70
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
4575100010229
817-5542

7日目

715

型番 : EH-13-H
通常出荷日 7日目
通常単価 715

スペック

  • JANコード
    4575100010229
  • トラスココード
    817-5542
  • 重量(g)
    73
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
4575100010236
817-5543

7日目

725

型番 : EH-14-H
通常出荷日 7日目
通常単価 725

スペック

  • JANコード
    4575100010236
  • トラスココード
    817-5543
  • 重量(g)
    82
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
4575100010243
817-5544

7日目

725

型番 : EH-15-H
通常出荷日 7日目
通常単価 725

スペック

  • JANコード
    4575100010243
  • トラスココード
    817-5544
  • 重量(g)
    88
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
4575100010250
817-5545

7日目

725

型番 : EH-16-H
通常出荷日 7日目
通常単価 725

スペック

  • JANコード
    4575100010250
  • トラスココード
    817-5545
  • 重量(g)
    95
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
4575100010267
817-5546

7日目

725

型番 : EH-17-H
通常出荷日 7日目
通常単価 725

スペック

  • JANコード
    4575100010267
  • トラスココード
    817-5546
  • 重量(g)
    105
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
4575100010274
817-5547

7日目

997

型番 : EH-18-H
通常出荷日 7日目
通常単価 997

スペック

  • JANコード
    4575100010274
  • トラスココード
    817-5547
  • 重量(g)
    114
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
4575100010281
817-5548

7日目

877

型番 : EH-19-H
通常出荷日 7日目
通常単価 877

スペック

  • JANコード
    4575100010281
  • トラスココード
    817-5548
  • 重量(g)
    123
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
4575100010298
817-5549

7日目

840

型番 : EH-21-H
通常出荷日 7日目
通常単価 840

スペック

  • JANコード
    4575100010298
  • トラスココード
    817-5549
  • 重量(g)
    139
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
4575100010304
817-5550

7日目

870

型番 : EH-22-H
通常出荷日 7日目
通常単価 870

スペック

  • JANコード
    4575100010304
  • トラスココード
    817-5550
  • 重量(g)
    149
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
4575100010311
817-5551

7日目

1,230

型番 : EH-23-H
通常出荷日 7日目
通常単価 1,230

スペック

  • JANコード
    4575100010311
  • トラスココード
    817-5551
  • 重量(g)
    155
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
4575100010328
817-5552

7日目

1,315

型番 : EH-24-H
通常出荷日 7日目
通常単価 1,315

スペック

  • JANコード
    4575100010328
  • トラスココード
    817-5552
  • 重量(g)
    177
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ビットソケット ハイパー(ハンガー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)